生産性向上・座金組込みねじ /ねじ長さ(inch):5/16
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)5/16
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | ||||||||
| 品番 | SETS-#4-40-5/16 | ||||||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
||||||||
| 価格(税別) | 240円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC | ||||||||
| ねじ長さ | 5/16" | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)