生産性向上・座金組込みねじ /特長・機能:締めつけ穴破損防止
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- 特長・機能を選ぶ締めつけ穴破損防止
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | |||
| 品番 | SET-NI | SET-BNI | SETS | SETA | SET-TZB(INCH) | SETS(INCH) | |||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
|||
| 価格(税別) | 380円~ | 440円~ | 1,200円~ | 1,210円~ | 380円~ | 230円~ | |||
| 材質 | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | A5056 | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | |||
| 表面処理 | ニッケルメッキ | 黒色ニッケルメッキ | - | - | 三価クロメート処理 | - | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | M3 ~ M5 | M2 ~ M6 | M3 ~ M6 | No.6-32UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SET-M3-NI SET-M4-NI SET-M5-NI | SET-M3-BNI SET-M4-BNI SET-M5-BNI | SETS-M2 SETS-M2.6 SETS-M3 SETS-M4 SETS-M5 SETS-M6 | SETA-M3 SETA-M4 SETA-M5 SETA-M6 | SET-#10-24-TZB SET-#10-32-TZB SET-#6-32-TZB SET-#8-32-TZB | SETS-#10-24 SETS-#10-32 SETS-#4-40 SETS-#6-32 SETS-#8-32 |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)