生産性向上・座金組込みねじ /表面処理:黒色三価クロメート処理
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- 表面処理を選ぶ黒色三価クロメート処理
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き超極低頭ボルト | ||||||||
| 品番 | SEQ-TBZ | ||||||||
| 特長 | 超極低頭 省スペース |
||||||||
| 価格(税別) | 900円~ | ||||||||
| 材質 | スティール | ||||||||
| 表面処理 | 黒色三価クロメート処理 | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M4 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SEQ-M3-TBZ SEQ-M4-TBZ |