寸法・CAD・価格
単位 : mm
関連サービス
材質・仕上げ
| SWBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| プラスティックディスク | ナイロン6(白) |
用途
装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止/被締結部材の傷防止特長
- 皿ねじ用のワッシャ。取りつけ面を美しく装飾します。
- 滑らかな斜面形状により、取りつけ面のひっかかりを防止。
- プラスティックディスクが、取りつけ面に傷がつくのを防止。
使用例


単位 : mm
| SWBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| プラスティックディスク | ナイロン6(白) |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。