• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Super Ultra Low Profile Cross Recessed Machine Screws with Nylon Patch

SECS-ALK

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 装飾

形状図

SECS-ALK十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SECS-M3-4-ALK M3 0.5 4 6 0.8 1 0.44 10 0.32 1,010 1,111 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M3-5-ALK M3 0.5 5 6 0.8 1 0.44 10 0.34 1,010 1,111 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M3-6-ALK M3 0.5 6 6 0.8 1 0.44 10 0.36 1,010 1,111 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M3-8-ALK M3 0.5 8 6 0.8 1 0.44 10 0.38 1,020 1,122 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M3-10-ALK M3 0.5 10 6 0.8 1 0.44 10 0.42 1,040 1,144 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M3-12-ALK M3 0.5 12 6 0.8 1 0.44 10 0.46 1,050 1,155 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M3-16-ALK M3 0.5 16 6 0.8 1 0.44 10 0.52 1,070 1,177 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M3-20-ALK M3 0.5 20 6 0.8 1 0.44 10 0.63 1,090 1,199 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M3-25-ALK M3 0.5 25 6 0.8 1 0.44 10 0.93 1,120 1,232 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M3-30-ALK M3 0.5 30 6 0.8 1 0.44 10 0.95 1,160 1,276 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M4-6-ALK M4 0.7 6 8 0.9 2 0.73 10 0.97 1,060 1,166 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M4-8-ALK M4 0.7 8 8 0.9 2 0.73 10 0.98 1,070 1,177 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M4-10-ALK M4 0.7 10 8 0.9 2 0.73 10 1.2 1,090 1,199 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M4-12-ALK M4 0.7 12 8 0.9 2 0.73 10 1.4 1,110 1,221 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M4-16-ALK M4 0.7 16 8 0.9 2 0.73 10 1.7 1,140 1,254 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M4-20-ALK M4 0.7 20 8 0.9 2 0.73 10 1.6 1,190 1,309 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M4-25-ALK M4 0.7 25 8 0.9 2 0.73 10 1.6 1,230 1,353 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M5-6-ALK M5 0.8 6 9 1 2 1.02 10 1.9 1,170 1,287 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M5-8-ALK M5 0.8 8 9 1 2 1.02 10 2.1 1,170 1,287 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M5-10-ALK M5 0.8 10 9 1 2 1.02 10 2.4 1,190 1,309 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M5-12-ALK M5 0.8 12 9 1 2 1.02 10 2.8 1,220 1,342 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M5-16-ALK M5 0.8 16 9 1 2 1.02 10 2.2 1,280 1,408 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M5-20-ALK M5 0.8 20 9 1 2 1.02 10 2.8 1,350 1,485 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M5-25-ALK M5 0.8 25 9 1 2 1.02 10 2.9 1,410 1,551 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M5-30-ALK M5 0.8 30 9 1 2 1.02 10 2.9 1,510 1,661 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M6-10-ALK M6 1 10 10 1.2 2 2.1 10 3.4 1,560 1,716 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M6-12-ALK M6 1 12 10 1.2 2 2.1 10 3.8 1,590 1,749 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M6-16-ALK M6 1 16 10 1.2 2 2.1 10 4.4 1,710 1,881 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M6-20-ALK M6 1 20 10 1.2 2 2.1 10 5 1,820 2,002 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M6-25-ALK M6 1 25 10 1.2 2 2.1 10 5.5 1,970 2,167 CAD カート カート 非在庫品
SECS-M6-30-ALK M6 1 30 10 1.2 2 2.1 10 6 2,150 2,365 CAD カート カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SECS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルト。
  • ナイロン溶着つき。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQS-ALKもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQS-ALK

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

ゆるみ止めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります