寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSLG-M3-6-ALK | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.71 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-8-ALK | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.88 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-10-ALK | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.96 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-12-ALK | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-15-ALK | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-20-ALK | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.4 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-25-ALK | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.6 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-8-ALK | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.6 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-10-ALK | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.8 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-12-ALK | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-15-ALK | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.3 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-20-ALK | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.7 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-25-ALK | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.2 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-10-ALK | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.7 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-12-ALK | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-15-ALK | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3.5 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-20-ALK | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-25-ALK | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4.8 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-30-ALK | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 5.6 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-12-ALK | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-15-ALK | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.8 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-20-ALK | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.5 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-25-ALK | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.6 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-30-ALK | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.3 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSLG-ALK | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
用途
省スペース化・軽量化ねじの戻り止め・脱落防止
機器・装置構造体/一般産業機械
特長
- ナイロン溶着つきの高強度ステンレス製六角穴付きボルト。
- 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO4762)」をご参照ください。
機械的性質
| 品番・強度区分 | 特性 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸び(mm) | |
| SNSLG-ALK *1 | 1000 | 800 | 0.3d |
| A2-70・A4-70*2 | 700 | 450 | 0.4d |
| A2-50・A4-50*2 | 500 | 210 | 0.6d |
*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピース(処理前の素材)を使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
透磁率の比較
| 品番・材質 | 透磁率 |
|---|---|
| SNSLGSUS316L | 1.008 |
| SNSLSUS316L | 1.006 |
| SUSXM7 | 1.4 |
表中の数値はナイロン溶着加工前の材質での参考値であり、保証値ではありません。