• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

Hexalobular Socket Extra Low Profile Miniature Screw / Nylon Patch

SNZCXS-ALK

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 微細
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNZCXS-ALKヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)寸法図

*1: L寸法4mm未満はナイロン溶着は片面になります。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M1.4
M1.6
M2
M2.5
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 s*1 L2 min. t min. ヘクサロビュラ
穴の番号 No.
最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZCXS-M1.4-2-ALK M1.4 0.3 2 2 0.5 0 1.4 0.25 3 0.03 50 0.025 2,950 3,245 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-3-ALK M1.4 0.3 3 2 0.5 0 1.4 0.25 3 0.03 50 0.033 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-4-ALK M1.4 0.3 4 2 0.5 0.6 1.4 0.25 3 0.03 50 0.041 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-5-ALK M1.4 0.3 5 2 0.5 0.6 1.4 0.25 3 0.03 50 0.049 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-6-ALK M1.4 0.3 6 2 0.5 0.6 1.4 0.25 3 0.03 50 0.058 2,950 3,245 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-8-ALK M1.4 0.3 8 2 0.5 0.6 1.4 0.25 3 0.03 50 0.074 2,950 3,245 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.4-10-ALK M1.4 0.3 10 2 0.5 0.6 1.4 0.25 3 0.03 50 0.091 2,950 3,245 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-2-ALK M1.6 0.35 2 2.4 0.5 0 1.6 0.3 4 0.05 50 0.041 3,050 3,355 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-3-ALK M1.6 0.35 3 2.4 0.5 0 1.6 0.3 4 0.05 50 0.051 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-4-ALK M1.6 0.35 4 2.4 0.5 0.7 1.6 0.3 4 0.05 50 0.061 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-5-ALK M1.6 0.35 5 2.4 0.5 0.7 1.6 0.3 4 0.05 50 0.071 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-6-ALK M1.6 0.35 6 2.4 0.5 0.7 1.6 0.3 4 0.05 50 0.079 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-8-ALK M1.6 0.35 8 2.4 0.5 0.7 1.6 0.3 4 0.05 50 0.098 2,950 3,245 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M1.6-10-ALK M1.6 0.35 10 2.4 0.5 0.7 1.6 0.3 4 0.05 50 0.12 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-2-ALK M2 0.4 2 3 0.6 0 2 0.35 5 0.12 50 0.063 3,050 3,355 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-3-ALK M2 0.4 3 3 0.6 0 2 0.35 5 0.12 50 0.08 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-4-ALK M2 0.4 4 3 0.6 0.8 2 0.35 5 0.12 50 0.097 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-5-ALK M2 0.4 5 3 0.6 0.8 2 0.35 5 0.12 50 0.12 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-6-ALK M2 0.4 6 3 0.6 0.8 2 0.35 5 0.12 50 0.13 2,900 3,190 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-8-ALK M2 0.4 8 3 0.6 0.8 2 0.35 5 0.12 50 0.17 2,950 3,245 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2-10-ALK M2 0.4 10 3 0.6 0.8 2 0.35 5 0.12 50 0.2 3,050 3,355 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-3-ALK M2.5 0.45 3 4 0.8 0 2.5 0.55 6 0.24 50 0.12 3,100 3,410 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-4-ALK M2.5 0.45 4 4 0.8 0.9 2.5 0.55 6 0.24 50 0.14 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-5-ALK M2.5 0.45 5 4 0.8 0.9 2.5 0.55 6 0.24 50 0.17 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-6-ALK M2.5 0.45 6 4 0.8 0.9 2.5 0.55 6 0.24 50 0.2 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-8-ALK M2.5 0.45 8 4 0.8 0.9 2.5 0.55 6 0.24 50 0.27 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品
SNZCXS-M2.5-10-ALK M2.5 0.45 10 4 0.8 0.9 2.5 0.55 6 0.24 50 0.34 3,000 3,300 CAD カート カート 在庫品

*1: L<4の場合はs寸法は0になります。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNZCXS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
小型精密機器

特長

  • M1.4-M2.5。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制し、締結力を失っても、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • ガス抜き穴つき・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    ⇒たとえばこんなねじが作れます

関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SNZCXS-ALKヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SNZCXS-ALKヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SNZCXS-ALKヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

SRDマグネットドライバ
SRD

SNZCXS-ALKヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

ゆるみ止めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります