単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | s*1 | L2 min. | 適用レンチ | 適用ビット | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
t min. | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZCXS-M1.4-4-ALK | M1.4 | 0.3 | 4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | - | SKXB-3 | 3 | 0.25 | 0.03 | 50 | 0.041 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: L<4の場合はs寸法は0になります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SNZCXS-M1.4-4-ALKの材質・仕上げ
| SNZCXS-ALK | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
用途
機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止小型精密機器
SNZCXS-M1.4-4-ALKの特長
- M1.4-M2.5。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制し、締結力を失っても、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。
- 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 適用レンチ | 適用ビット |
|---|---|---|
| SNZCXS-M1.4-ALK | - | SKXB-3 |
| SNZCXS-M1.6-ALK | SKX-4 | SKXB-4 |
| SNZCXS-M2-ALK | SKX-5 | SKXB-5 |
| SNZCXS-M2.5-ALK | SKX-6 | SKXB-6 |
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
-
ガス抜き穴つき・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
⇒たとえばこんなねじが作れます