• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

SRS5S-M2-8-ALK

システムファイブボルト(ナイロン溶着つき)

System 5 Screws with Nylon Patch

  • ゆるみ止め
  • 微細
  • いたずら防止

SRS5S-M2-8-ALKの形状図

SRS5S-ALKシステムファイブボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用マグネットドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRS5S-M2-8-ALK M2 0.4 8 4.5 1.45 SKRS5K-2 SRD-6.35 10 0.25 2,500 2,750 CAD カート カート 非在庫品
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
SRS5S-M2-8-ALKの材質・仕上げ

SRS5S-ALK
本体 SUSXM7
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

SRS5S-M2-8-ALKの特長

  • 頭部は5つの溝を備えた丸形の特殊形状。
    ナイロン溶着つき。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • ペンチを含む通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSKRS5Kと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSKRS5Kがあります。SKRS5K

SRS5S-ALK

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRS5S-ALKシステムファイブボルト(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

SRS5S-M2-ALKにはこのような商品があります

SRS5S-ALKにはこのような商品があります