• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)

Two-Hole Flat Head Machine Screws with Nylon Patch

SRTFS-ALK

  • ゆるみ止め
  • いたずら防止
  • 装飾

形状図

SRTFS-ALK 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
30
20
25
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRTFS-M3-6-ALK M3 0.5 6 5.6 1.65 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.35 3,600 3,960 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M3-8-ALK M3 0.5 8 5.6 1.65 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.44 3,600 3,960 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M3-10-ALK M3 0.5 10 5.6 1.65 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.52 3,600 3,960 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M3-12-ALK M3 0.5 12 5.6 1.65 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.62 3,600 3,960 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M3-16-ALK M3 0.5 16 5.6 1.65 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.79 3,600 3,960 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M3-30-ALK M3 0.5 30 5.6 1.65 SRTB-4 SRD-6.35 10 1.34 4,160 4,576 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-10-ALK M4 0.7 10 7.5 2.2 SRTB-8 SRD-6.35 10 1.03 3,660 4,026 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-12-ALK M4 0.7 12 7.5 2.2 SRTB-8 SRD-6.35 10 1.16 3,660 4,026 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-16-ALK M4 0.7 16 7.5 2.2 SRTB-8 SRD-6.35 10 1.42 3,770 4,147 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-20-ALK M4 0.7 20 7.5 2.2 SRTB-8 SRD-6.35 10 1.81 3,770 4,147 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-25-ALK M4 0.7 25 7.5 2.2 SRTB-8 SRD-6.35 10 2.11 3,880 4,268 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-35-ALK M4 0.7 35 7.5 2.2 SRTB-8 SRD-6.35 10 2.82 4,110 4,521 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-12-ALK M5 0.8 12 9.2 2.5 SRTB-10 SRD-6.35 10 1.88 3,710 4,081 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-16-ALK M5 0.8 16 9.2 2.5 SRTB-10 SRD-6.35 10 2.3 3,710 4,081 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-20-ALK M5 0.8 20 9.2 2.5 SRTB-10 SRD-6.35 10 2.92 3,830 4,213 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-25-ALK M5 0.8 25 9.2 2.5 SRTB-10 SRD-6.35 10 3.61 4,050 4,455 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-30-ALK M5 0.8 30 9.2 2.5 SRTB-10 SRD-6.35 10 4.17 4,050 4,455 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-35-ALK M5 0.8 35 9.2 2.5 SRTB-10 SRD-6.35 10 4.58 4,160 4,576 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-12-ALK M6 1.0 12 11 3 SRTB-14 SRD-6.35 10 2.9 4,600 5,060 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-16-ALK M6 1.0 16 11 3 SRTB-14 SRD-6.35 10 3.89 4,940 5,434 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-20-ALK M6 1.0 20 11 3 SRTB-14 SRD-6.35 10 4.22 5,160 5,676 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-25-ALK M6 1.0 25 11 3 SRTB-14 SRD-6.35 10 4.93 5,160 5,676 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-30-ALK M6 1.0 30 11 3 SRTB-14 SRD-6.35 10 5.89 5,380 5,918 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-40-ALK M6 1.0 40 11 3 SRTB-14 SRD-6.35 10 8.01 6,050 6,655 CAD カート カート 非在庫品
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
材質・仕上げ

SRTFS-ALK
本体 SUS304相当
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ツーホール皿小ねじ。
  • ナイロン溶着つき。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • シンプルな頭部デザインで、装飾用としても適しています。

関連商品

皿ねじ用の座金SWAS-RWがあります。SWAS-RW

SRTFS-ALKツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)

適用ビットSRTBがあります。SRTB

SRTFS-ALKツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRTFS-ALKツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

ゆるみ止めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります