寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | L2 | B | t | t1 | d max. | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVFSS-M4-6-AG | M4 | 0.7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 1.5 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-8-AG | M4 | 0.7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 1.7 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-10-AG | M4 | 0.7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 1.8 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-12-AG | M4 | 0.7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 2 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-16-AG | M4 | 0.7 | 16 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 2.2 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M4-20-AG | M4 | 0.7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 20 | 2.6 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-8-AG | M5 | 0.8 | 8 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 2.9 | 770 | 847 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-10-AG | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 3.2 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-12-AG | M5 | 0.8 | 12 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 3.4 | 810 | 891 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-16-AG | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 3.9 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-20-AG | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 4.4 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M5-25-AG | M5 | 0.8 | 25 | 11 | 8.5 | 5 | 16 | 4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 20 | 5.2 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-10-AG | M6 | 1 | 10 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 4.9 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-12-AG | M6 | 1 | 12 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 5.3 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-16-AG | M6 | 1 | 16 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 6 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-20-AG | M6 | 1 | 20 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 6.6 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M6-25-AG | M6 | 1 | 25 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 2 | 20 | 7.5 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-12-AG | M8 | 1.25 | 12 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 11 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-16-AG | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 13 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-20-AG | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 14 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-25-AG | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 15 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVFSS-M8-30-AG | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 2 | 10 | 17 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SVFSS-AG | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 銀メッキ |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
特長
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 銀メッキ処理により、ねじの潤滑性および電気伝導性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止および電子部品の伝導部分に適しています。
-
電気抵抗率
銀:1.6μΩ・cm(金:2.3μΩ・cm)
*銀の素材の値です。