• 特殊ねじ
  • 低頭ボルト・小頭ボルト

SSHS-SD/六角穴付き極低頭小頭ボルト

Socket Head Cap Screw / Special Low & Small Head

  • スペース

形状図

SSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHS-M2-5-SD M2 0.4 5 3.2 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.087 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-6-SD M2 0.4 6 3.2 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.11 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2-8-SD M2 0.4 8 3.2 1.1 1.3 1.2 0.18 10 0.15 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-5-SD M2.5 0.45 5 4 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.19 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-6-SD M2.5 0.45 6 4 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.22 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M2.5-8-SD M2.5 0.45 8 4 1.3 1.3 1.5 0.36 10 0.28 2,130 2,343 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-6-SD M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 0.6 10 0.4 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-8-SD M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 0.6 10 0.5 1,910 2,101 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-10-SD M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 0.6 10 0.6 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M3-12-SD M3 0.5 12 5 1.3 1.5 2 0.6 10 0.7 2,010 2,211 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-6-SD M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 1.5 10 0.7 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-8-SD M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 1.5 10 0.86 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-10-SD M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1.5 10 1 1,750 1,925 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-12-SD M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1.5 10 1.2 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M4-16-SD M4 0.7 16 6 1.5 2 2.5 1.5 10 1.5 1,840 2,024 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-6-SD M5 0.8 6 8 1.5 3 3 3.1 10 1.2 2,070 2,277 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-8-SD M5 0.8 8 8 1.5 3 3 3.1 10 1.4 1,850 2,035 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-10-SD M5 0.8 10 8 1.5 3 3 3.1 10 1.7 1,850 2,035 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-12-SD M5 0.8 12 8 1.5 3 3 3.1 10 1.9 1,850 2,035 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-16-SD M5 0.8 16 8 1.5 3 3 3.1 10 2.4 1,870 2,057 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M5-20-SD M5 0.8 20 8 1.5 3 3 3.1 10 2.9 1,880 2,068 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-6-SD M6 1 6 9 1.5 3 4 5.3 10 1.6 2,850 3,135 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-8-SD M6 1 8 9 1.5 3 4 5.3 10 2 2,180 2,398 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-10-SD M6 1 10 9 1.5 3 4 5.3 10 2.3 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-12-SD M6 1 12 9 1.5 3 4 5.3 10 2.7 2,210 2,431 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-16-SD M6 1 16 9 1.5 3 4 5.3 10 3.4 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-20-SD M6 1 20 9 1.5 3 4 5.3 10 4.1 2,310 2,541 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-25-SD M6 1 25 9 1.5 3 4 5.3 10 4.9 2,430 2,673 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M6-30-SD M6 1 30 9 1.5 3 4 5.3 10 5.8 2,520 2,772 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-8-SD M8 1.25 8 11 1.5 4 5 12 10 3.1 3,600 3,960 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-10-SD M8 1.25 10 11 1.5 4 5 12 10 3.7 3,480 3,828 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-12-SD M8 1.25 12 11 1.5 4 5 12 10 4.4 2,790 3,069 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-16-SD M8 1.25 16 11 1.5 4 5 12 10 5.6 2,860 3,146 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-20-SD M8 1.25 20 11 1.5 4 5 12 10 6.9 2,890 3,179 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-25-SD M8 1.25 25 11 1.5 4 5 12 10 8.5 2,920 3,212 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M8-30-SD M8 1.25 30 11 1.5 4 5 12 10 10 3,140 3,454 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-10-SD M10 1.5 10 13.5 1.5 5 6 25 10 5.7 4,310 4,741 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-12-SD M10 1.5 12 13.5 1.5 5 6 25 10 6.7 4,020 4,422 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-16-SD M10 1.5 16 13.5 1.5 5 6 25 10 8.7 3,770 4,147 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-20-SD M10 1.5 20 13.5 1.5 5 6 25 10 11 3,820 4,202 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-25-SD M10 1.5 25 13.5 1.5 5 6 25 10 13 4,040 4,444 CAD カート カート 在庫品
SSHS-M10-30-SD M10 1.5 30 13.5 1.5 5 6 25 10 16 4,310 4,741 CAD カート カート 在庫品

*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。使用上の注意を参考にしていただき、座面圧を考慮の上、締めつけトルクを決定してください。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SSHS-SD
本体 SUSXM7
(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSHS-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSH-M3-SD 5 5.03
SSH-M4-SD 6 8.78
SSH-M5-SD 8 14.2
SSH-M6-SD 9 20.1
SSH-M8-SD 11 36.6
SSH-M10-SD 13.5 58

関連商品

薄板固定用を標準化。SSHS-UC
SSHS-UC

SSHS-SD


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭ボルト・小頭ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります