クランプレバー /特性1:ねじ先パッドつき
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- 特性1ねじ先パッドつき
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | クランプレバー(真鍮パッドつき) | クランプレバー(プラスティックパッドつき) | クランプレバー(球状パッドつき) | クランプレバー(ボールポイント) | クランプレバー(スラストパッドつき) | ||||
品番 | LDM-BR | LDM-PL | LDM-R | LDM-SGB | LDM-SGB-SBP | ||||
特長 | 真鍮パッド | プラスティックパッド | 球状パッド | SBPと組み合わせて | スラストパッドつき | ||||
価格(税別) | 1,800円~ | 1,710円~ | 2,280円~ | 2,310円~ | 2,490円~ | ||||
形状 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | ||||
種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | ||||
レバー部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | ||||
ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ||||
ねじの呼び | M6 ~ M10 | M6 ~ M10 | M6 ~ M10 | M6 ~ M10 | M6 ~ M10 | ||||
カラー表面処理 | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | BKORRDSG | ||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
品番 | LDM-10A-BR LDM-6-BR LDM-8-BR | LDM-10A-PL LDM-6-PL LDM-8-PL | LDM-10A-R LDM-6-R LDM-8-R | LDM-10A-SGB LDM-6-SGB LDM-8-SGB | LDM-10A-SGB-SBP18 LDM-10A-SGB-SBP21 LDM-10A-SGB-SBP25 LDM-10A-SGB-SBP32 LDM-10A-SGB-SBP40 LDM-6-SGB-SBP15 LDM-6-SGB-SBP18 LDM-6-SGB-SBP21 LDM-6-SGB-SBP25 LDM-6-SGB-SBP32 LDM-8-SGB-SBP15 LDM-8-SGB-SBP18 LDM-8-SGB-SBP21 LDM-8-SGB-SBP25 LDM-8-SGB-SBP32 LDM-8-SGB-SBP40 |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。