• クランプレバー

LEFS-5-C

プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

Plastic Clamp Lever with Push Button

形状図

LEFS-Cプラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
Lf
すべて
8
本体カラー
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
本体カラー 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LEFS-5-BK-CBK M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 BK 13 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
LEFS-5-BK-COR M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 BK 13 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
LEFS-5-BK-CSG M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 BK 13 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
LEFS-5-OR-CBK M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 OR 13 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
LEFS-5-OR-COR M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 OR 13 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
LEFS-5-OR-CSG M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 OR 13 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
LEFS-5-SG-CBK M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 SG 13 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
LEFS-5-SG-COR M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 SG 13 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
LEFS-5-SG-CSG M5 0.8 8 45 35.5 39 24 4.2 13 10 18 42 2.7 SG 13 1,350 1,485 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LEFS-C
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUS303
操作ボタン ナイロン6(各色)
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 操作ボタンつきのプラクランプレバー。めねじタイプ。
  • 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。
  • カラーバリエーションはレバー部3種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
  • レバー部のカラーバリエーション
記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
  • 操作ボタンのカラーバリエーション
記号 操作ボタンの色
CBK つや消し黒
CSG つや消しシルバー
COR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

LEFS-Cにはこのような商品があります

クランプレバーにはこのような商品があります