• 取っ手

ステンレスチューブラ取っ手

Stainless Steel Tubular Pull

UECFS

形状図

UECFSステンレスチューブラ取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
200
250
300
400
500
600
A
すべて
30

単位 : mm

品番 M Lf H h B L L1 A 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UECFS-30-200-M6-E M6 15 75 45 20 265 200 30 575 1000 M6×16 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-200-M6-K M6 15 75 45 20 265 200 30 485 1000 M6×16 12,000 13,200 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-200-M8-E M8 15 75 45 20 265 200 30 565 1000 M8×16 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-200-M8-K M8 15 75 45 20 265 200 30 475 1000 M8×16 12,000 13,200 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-250-M6-E M6 15 75 45 20 315 250 30 625 1000 M6×16 18,900 20,790 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-250-M6-K M6 15 75 45 20 315 250 30 530 1000 M6×16 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-250-M8-E M8 15 75 45 20 315 250 30 615 1000 M8×16 18,900 20,790 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-250-M8-K M8 15 75 45 20 315 250 30 520 1000 M8×16 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-300-M6-E M6 15 75 45 20 365 300 30 675 1000 M6×16 19,200 21,120 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-300-M6-K M6 15 75 45 20 365 300 30 575 1000 M6×16 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-300-M8-E M8 15 75 45 20 365 300 30 665 1000 M8×16 19,200 21,120 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-300-M8-K M8 15 75 45 20 365 300 30 565 1000 M8×16 12,700 13,970 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-400-M6-E M6 15 75 45 20 465 400 30 775 1000 M6×16 20,000 22,000 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-400-M6-K M6 15 75 45 20 465 400 30 665 1000 M6×16 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-400-M8-E M8 15 75 45 20 465 400 30 765 1000 M8×16 20,000 22,000 CAD カート 在庫品
UECFS-30-400-M8-K M8 15 75 45 20 465 400 30 655 1000 M8×16 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-500-M6-E M6 15 75 45 20 565 500 30 875 1000 M6×16 20,400 22,440 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-500-M6-K M6 15 75 45 20 565 500 30 755 1000 M6×16 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-500-M8-E M8 15 75 45 20 565 500 30 865 1000 M8×16 20,400 22,440 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-500-M8-K M8 15 75 45 20 565 500 30 745 1000 M8×16 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-600-M6-E M6 15 75 45 20 665 600 30 975 1000 M6×16 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-600-M6-K M6 15 75 45 20 665 600 30 845 1000 M6×16 14,600 16,060 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-600-M8-E M8 15 75 45 20 665 600 30 965 1000 M8×16 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
UECFS-30-600-M8-K M8 15 75 45 20 665 600 30 835 1000 M8×16 14,600 16,060 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UECFS-K めねじ UECFS-E めねじ
パイプ SUS304 SUS304
カバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) SUS304
ブラケット SUS304 SUS304
マウンティングスタッド
グラブスクリュー
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • ステンレス製の中空取っ手。
  • 耐蝕性にすぐれています。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    UECMS----おねじ
    UECFS----めねじ
  • UECMSには全サイズに取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
  • UECFSはM6・M8のめねじが選択できます。
  • キャップ材質は2種類。
    品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号K----プラスティックキャップ
    末尾記号E----ステンレスキャップ
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×16 220
M8×16 280

*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


UECMSの取りつけ方法

UECMS/UECFSステンレスチューブラ取っ手

UECMS/UECFSステンレスチューブラ取っ手


UECMS(おねじ)とUECFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。

扉の厚さは5mm以下にしてください。

UECFSステンレスチューブラ取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります