180 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ180
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZAF-20-180-AL | UZAF-20-180-BK | UZAF-20-180-ES | UZBF-20-180-AL | UZBF-20-180-BK | UZBF-20-180-ES | UFC-20-180-AL | UFC-20-180-BK | UFCS-20-180 |
| 特長 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 3,950円 | 3,950円 | 3,950円 | 4,440円 | 4,440円 | 4,440円 | 3,730円 | 4,160円 | 4,470円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | - |
| 取りつけ寸法 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| 高さ | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 58mm | 58mm | 58mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UPAF-12-180-AL | UPAF-12-180-BK | UPAF-12-180-ES | UPAC-12-180-AL | UPAC-12-180-ES | UPAC-12-180-BK | UAF-20-180-AL | UAF-20-180-BK | UAF-20-180-BL |
| 特長 | - | - | - | - | - | - | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 1,840円 | 1,840円 | 1,840円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,510円 | 1,810円 | 1,350円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | ES | BK | AL | BK | BL |
| 取りつけ寸法 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| 高さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UAF-20-180-RD | UAF-20-180-SG | UJF-12-180-AL | UJF-12-180-BK | UJF-12-180-SG | UJFS-12-180 | UAP-10-180-AL | UAP-10-180-BK | UAP-10-180-RD |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 小型 |
楕円形状 小型 |
楕円形状 小型 |
SUS304 楕円 |
座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 |
| 価格(税別) | 1,810円 | 1,810円 | 1,930円 | 1,360円 | 1,360円 | 2,940円 | 2,330円 | 1,670円 | 1,670円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | RD | SG | AL | BK | SG | - | AL | BK | RD |
| 取りつけ寸法 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| 高さ | 51mm | 51mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 - 座金つき | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UAP-10-180-SG | UMP-10-180-CR | UMP-10-180-BK | UMP-10-180 | USP-10-180 | USP-10-180-A4 | USP-10-180-PE | UHFA-10-180-AL | UHFA-10-180-BK |
| 特長 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 安定性にすぐれた形状 | SUS316L 安定性にすぐれた形状 |
電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
オフセット | オフセット |
| 価格(税別) | 1,670円 | 1,530円 | 1,640円 | 1,680円 | 1,860円 | 3,210円 | 3,300円 | 3,360円 | 2,120円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | CR | BK | - | - | - | - | AL | BK |
| 取りつけ寸法 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| 高さ | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm | 47mm | 47mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 - 座金つき | アルミ取っ手 |
| 品番 | UHFA-10-180-SG | UHFA-10-180-RD | UHF-10-180-CR | UHF-10-180-BK | UHF-10-180 | UHFS-10-180 | UHFS-10-180-PE | UHFS-10-180-A4 | UIF-27-180-BL |
| 特長 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | 電解研磨 オフセット |
SUS316L オフセット |
握りやすい形状 |
| 価格(税別) | 2,120円 | 2,120円 | 2,640円 | 1,930円 | 1,970円 | 2,960円 | 4,010円 | 4,020円 | 3,000円 |
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | RD | CR | BK | - | - | - | - | BL |
| 取りつけ寸法 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| 高さ | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47.5mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 |
| 品番 | UIF-27-180-BK | UIF-27-180-SG | UIC-27-180-BL | UIC-27-180-BK | UIC-27-180-SG | UUDF-26-180-BK | UUDF-26-180-BL | UUDF-26-180-OR | UUDF-26-180-SG |
| 特長 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 前面取りつけ | 前面取りつけ | 前面取りつけ | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン |
| 価格(税別) | 3,360円 | 3,360円 | 2,300円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック |
| カラー表面処理 | BK | SG | BL | BK | SG | BK | BL | OR | SG |
| 取りつけ寸法 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| 高さ | 47.5mm | 47.5mm | 47.5mm | 47.5mm | 47.5mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラ取っ手 | スティールリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | スティールリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | ||||
| 品番 | UUDF-26-180-YW | URH-180 | URHS-180 | URPH-180-CR | URPHS-180 | ||||
| 特長 | ユニバーサルデザイン | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | ||||
| 価格(税別) | 1,570円 | 6,300円 | 9,510円 | 5,630円 | 5,720円 | ||||
| 取りつけ方法 | めねじ | おねじ | おねじ | 前面 | 前面 | ||||
| 取手部材質 | プラスティック | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | ||||
| カラー表面処理 | YW | CR | - | CR | - | ||||
| 取りつけ寸法 | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | ||||
| 高さ | 57mm | 43mm | 43mm | 44.5mm | 44.5mm | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 4,430円~ | 390円~ | 160円~ | 100円~ | 300円~ | 440円~ | 630円~ | 32,300円~ | 3,900円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 3,800円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。