• 取っ手

ステンレスチューブラ取っ手

Stainless Steel Tubular Pull

UECMS

形状図

UECMSステンレスチューブラ取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
200
250
300
400
500
600
A
すべて
30

単位 : mm

品番 M Lm H h B L L1 A 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UECMS-30-200-M8-E M8 15 75 45 20 265 200 30 585 1000 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-200-M8-K M8 15 75 45 20 265 200 30 495 1000 17,600 19,360 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-250-M8-E M8 15 75 45 20 315 250 30 635 1000 24,500 26,950 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-250-M8-K M8 15 75 45 20 315 250 30 540 1000 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-300-M8-E M8 15 75 45 20 365 300 30 685 1000 24,700 27,170 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-300-M8-K M8 15 75 45 20 365 300 30 585 1000 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-400-M8-E M8 15 75 45 20 465 400 30 785 1000 25,300 27,830 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-400-M8-K M8 15 75 45 20 465 400 30 675 1000 18,700 20,570 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-500-M8-E M8 15 75 45 20 565 500 30 885 1000 26,100 28,710 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-500-M8-K M8 15 75 45 20 565 500 30 765 1000 19,400 21,340 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-600-M8-E M8 15 75 45 20 665 600 30 985 1000 27,000 29,700 CAD カート 実働15日目出荷
UECMS-30-600-M8-K M8 15 75 45 20 665 600 30 855 1000 20,300 22,330 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UECMS-K おねじ UECMS-E おねじ
パイプ SUS304 SUS304
カバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) SUS304
ブラケット SUS304 SUS304
マウンティングスタッド SUS304 SUS304
グラブスクリュー SUS304 SUS304

特長

  • ステンレス製の中空取っ手。
  • 耐蝕性にすぐれています。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    UECMS----おねじ
    UECFS----めねじ
  • マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
  • UECMSには全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
  • UECFSはM6・M8のめねじが選択できます。
  • キャップ材質は2種類。
    品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号K----プラスティックキャップ
    末尾記号E----ステンレスキャップ

UECMSの取りつけ方法

UECMSステンレスチューブラ取っ手

UECMSステンレスチューブラ取っ手


UECMS(おねじ)とUECFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。

扉の厚さは5mm以下にしてください。

UECMSステンレスチューブラ取っ手


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります