寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lm | H | h | D | B | L | L1 | A | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 1㎜指定 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC-20-180-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 200 | 180 | 20 | 142 | 157 | 500 | AL | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-20-180-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 200 | 180 | 20 | 142 | 157 | 500 | BK | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-20-200-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 220 | 200 | 20 | 162 | 163 | 500 | AL | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-20-200-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 220 | 200 | 20 | 162 | 163 | 500 | BK | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-20-250-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 270 | 250 | 20 | 212 | 178 | 500 | AL | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-20-250-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 270 | 250 | 20 | 212 | 178 | 500 | BK | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-20-300-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 320 | 300 | 20 | 262 | 193 | 500 | AL | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-20-300-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 320 | 300 | 20 | 262 | 193 | 500 | BK | 4,550 | 5,005 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-20-350-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 370 | 350 | 20 | 312 | 208 | 500 | AL | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-20-350-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 370 | 350 | 20 | 312 | 208 | 500 | BK | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-20-400-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 420 | 400 | 20 | 362 | 223 | 500 | AL | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-20-400-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 420 | 400 | 20 | 362 | 223 | 500 | BK | 4,990 | 5,489 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-30-300-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 324 | 300 | 30 | 254 | 295 | 500 | AL | 4,960 | 5,456 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-30-300-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 324 | 300 | 30 | 254 | 295 | 500 | BK | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-30-350-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 374 | 350 | 30 | 304 | 310 | 500 | AL | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-30-350-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 374 | 350 | 30 | 304 | 310 | 500 | BK | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-30-400-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 424 | 400 | 30 | 354 | 330 | 500 | AL | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-30-400-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 424 | 400 | 30 | 354 | 330 | 500 | BK | 5,680 | 6,248 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-30-500-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 524 | 500 | 30 | 454 | 365 | 500 | AL | 5,530 | 6,083 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-30-500-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 524 | 500 | 30 | 454 | 365 | 500 | BK | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-30-600-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 624 | 600 | 30 | 554 | 400 | 500 | AL | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-30-600-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 624 | 600 | 30 | 554 | 400 | 500 | BK | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-30-700-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 724 | 700 | 30 | 654 | 435 | 500 | AL | 6,410 | 7,051 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-30-700-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 724 | 700 | 30 | 654 | 435 | 500 | BK | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
| UFC-30-1000-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1024 | 1000 | 30 | 954 | 540 | 500 | AL | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UFC-30-1000-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1024 | 1000 | 30 | 954 | 540 | 500 | BK | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | - | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
- UFC-AL(アルマイト処理)のみ1mm指定サービスに対応しています。UFC-BK(静電塗装)についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。
材質・仕上げ
| UFC-AL | UFC-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト*1 | SUS304 | SUS304 |
| ナット*1 | SUS304 | SUS304 |
| 座金*1 | SUS304 | SUS304 |
*1: 六角穴付きボルト・ナット・座金の材質を変更しました。
特長
- 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
- パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。
- 前面取りつけタイプ。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 全サイズに取りつけ用の六角穴付きボルト(A=20:M8×25、A=30:M10×35)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
取りつけ寸法L1の変更方法
ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- パイプからブラケットを取りはずします。手で簡単に取りはずすことができます。
-
パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1−31mmとしてください。 - パイプをブラケットに取りつけて完了です。

1mm指定サービス価格
単位 : 円
| 1mm指定品番 | 指定範囲L1±1(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-650 | 651-950 | |
| UFC-20-***-AL | 4,590 | 4,700 | 5,030 | 5,140 | ||||
| UFC-30-***-AL | 5,860 | 6,160 | 6,420 | 7,040 | 11,100 | |||
UFC-AL(アルマイト処理)のみ1mm指定に対応しています。UFC-BK(静電塗装)についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。
L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。