寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNFS-80H | M5 | 10 | 45 | 35 | 10 | 90 | 80 | 86 | 1000 | BL | M5×12 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-100H | M5 | 10 | 45 | 35 | 10 | 110 | 100 | 98 | 1000 | BL | M5×12 | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-110H | M5 | 10 | 45 | 35 | 10 | 120 | 110 | 105 | 1000 | BL | M5×12 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-120H | M5 | 10 | 45 | 35 | 10 | 130 | 120 | 111 | 1000 | BL | M5×12 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-125H | M5 | 10 | 45 | 35 | 10 | 135 | 125 | 113 | 1000 | BL | M5×12 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-160H | M5 | 10 | 45 | 35 | 10 | 170 | 160 | 135 | 1000 | BL | M5×12 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-200H | M5 | 10 | 45 | 35 | 10 | 210 | 200 | 160 | 1000 | BL | M5×12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-250H | M5 | 10 | 45 | 35 | 10 | 260 | 250 | 190 | 1000 | BL | M5×12 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UNFS-H | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 バレル研磨 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。