寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | W2 | T | A | D | L | L1 | X max. | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URH-100 | M10 | 1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 118 | 100 | 6 | 148 | 1000 | 5,710 | 6,281 | CAD | カート | 在庫品 |
| URH-120 | M10 | 1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 138 | 120 | 6 | 160 | 1000 | 5,930 | 6,523 | CAD | カート | 在庫品 |
| URH-180 | M10 | 1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 198 | 180 | 6 | 196 | 1000 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| URH スティール製 | |
|---|---|
| 取っ手部 | スティール クロムメッキ |
| ナット | SUS304 |
| 座金 | SUS304 |
特長
- 折りたたみ式の取っ手。
- 使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 全商品に取りつけ用のナット・座金が付属しています。
取りつけ寸法