単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-SNSTG-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.2 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
SSC-SNSTG-M4-16の材質・仕上げ
SSC-SNSTG | |
---|---|
本体 | Ti-6Al-4V(64チタン) |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
SSC-SNSTG-M4-16の特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 高強度のチタン合金製。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
機械的性質
Ti-6Al-4V(64チタン) | |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 895以上 |
0.2%耐力(N/mm2) | 825以上 |
伸び(%) | 10以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
Ti-6Al-4V(64チタン) | |
---|---|
比重 | 4.43 |
融点(℃) | 1540 |
縦弾性係数(GPa) | 113 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 7.5 |
線膨張係数(K-1) | 8.8×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 1.7 |
透磁率(μ) | 1.0002(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。