4 クリーン

クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)4
写真 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト りん青銅六角穴付きボルト
品名 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き極低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 六角穴付き脱落防止ねじ(クリーン洗浄・クリーン梱包済み) 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト りん青銅六角穴付きボルト
品番 SNSS-M2-4-UCL SNSS-M2.5-4-UCL SSHS-M2-4-UCL SSHS-M2.5-4-UCL SSHS-M3-4-UCL SSC-M3-4-UCL SNSTG-M2-4 SNSTG-M2.5-4 SNSP-M2-4
特長 クリーン洗浄・クリーン梱包済み クリーン洗浄・クリーン梱包済み 省スペース
極低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
省スペース
極低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
省スペース
極低頭
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
脱落防止・紛失防止
クリーン洗浄・クリーン梱包済み
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
非磁性
価格(税別) 1,890円~ 1,660円~ 2,130円~ 2,130円~ 2,060円~ 220円~ 1,520円~ 1,470円~ 1,660円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) 64チタン 64チタン C5191(りん青銅)
ねじの呼び M2 M2.5 M2 M2.5 M3 M3 M2 M2.5 M2
ねじ長さ 4 4 4 4 4 4 4 4 4
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 りん青銅六角穴付きボルト りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)
品名 りん青銅六角穴付きボルト りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)
品番 SNSP-M2.5-4 SNZP-M2-4 SNZP-M2.5-4 SSHH-M2-4-C22 SSHH-M2.5-4-C22 SSHH-M3-4-C22 SVSS-M2-4 SVSS-M2.5-4 SVSS-M2-4-SD
特長 非磁性 非磁性
精密機器用
なべ小ねじ
非磁性
精密機器用
なべ小ねじ
耐薬品
極低頭
省スペース
耐薬品
極低頭
省スペース
耐薬品
極低頭
省スペース
スタンダード スタンダード スタンダード
小頭
価格(税別) 1,620円~ 3,600円~ 4,000円~ 2,300円~ 2,300円~ 2,240円~ 4,120円~ 3,760円~ 4,720円~
材質 C5191(りん青銅) C5191(りん青銅) C5191(りん青銅) ハステロイ相当 ハステロイ相当 ハステロイ相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M2.5 M2 M2.5 M2 M2.5 M3 M2 M2.5 M2
ねじ長さ 4 4 4 4 4 4 4 4 4
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
品名 六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき) 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき) 十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
品番 SVSS-M2.5-4-SD SVFS-M2-4 SVFS-M2.6-4 SVPS-M3-4 SVTS-M3-4
特長 スタンダード
小頭
皿小ねじ
省スペース
皿小ねじ
省スペース
十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
価格(税別) 4,680円~ 3,870円~ 3,870円~ 2,390円~ 5,460円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M2.5 M2 M2.6 M3 M3
ねじ長さ 4 4 4 4 4
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
クリーンを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)