M8 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM8
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | アルミ六角穴付きボルト | りん青銅六角穴付きボルト |
| 品番 | SNSTG-M8 | SHNT-M8 | SHNT-M8-F | SWUT-M8 | SWAT-8-F | SWAT-8-S | SSC-SNSTG-M8 | SNSA-M8 | SNSP-M8 |
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
軽量 | 非磁性 |
| 価格(税別) | 2,070円~ | 360円~ | 590円~ | 1,150円~ | 170円~ | 150円~ | 3,000円~ | 1,170円~ | 1,740円~ |
| 材質 | 64チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 64チタン | A5056 | C5191(りん青銅) |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SNSTG-M8-16 SNSTG-M8-20 SNSTG-M8-25 SNSTG-M8-30 SNSTG-M8-35 SNSTG-M8-40 SNSTG-M8-45 SNSTG-M8-50 | SHNT-M8 | SHNT-M8-F | SWUT-M8 | SWAT-8-F | SWAT-8-S | SSC-SNSTG-M8-16 SSC-SNSTG-M8-20 SSC-SNSTG-M8-25 SSC-SNSTG-M8-30 SSC-SNSTG-M8-35 SSC-SNSTG-M8-40 | SNSA-M8-16 SNSA-M8-20 SNSA-M8-25 SNSA-M8-30 SNSA-M8-35 | SNSP-M8-16 SNSP-M8-20 SNSP-M8-25 SNSP-M8-30 SNSP-M8-35 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) |
| 品番 | SCSS-M8-12-VR | SCSS-M8-20-VR | SCSS-M8-25-VR | SCSS-M8-30-VR | SCSS-M8-10-VF | SCSS-M8-12-VF | SCSS-M8-20-VF | SCSS-M8-25-VF | SCSS-M8-30-VF |
| 特長 | 固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
| 価格(税別) | 860円~ | 960円~ | 1,040円~ | 1,080円~ | 960円~ | 960円~ | 1,070円~ | 1,130円~ | 1,170円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCSS-M8-12-VR | SCSS-M8-20-VR | SCSS-M8-25-VR | SCSS-M8-30-VR | SCSS-M8-10-VF | SCSS-M8-12-VF | SCSS-M8-20-VF | SCSS-M8-25-VF | SCSS-M8-30-VF |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。