M6 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製) | チタン座金組込み六角穴付きボルト | チタン座金組込み六角穴付きボルト | チタン六角ナット | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | チタン六角穴付き脱落防止ねじ |
| 品番 | SSHT-M6-SD | SNSI1T-M6 | SNSI3T-M6 | SHNT-M6 | SHNT-M6-F | SWUT-M6 | SWAT-6-F | SWAT-6-S | SSC-SNST-M6 |
| 特長 | 極低頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 小頭 |
座金組込み I=1 |
座金組込み I=3 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 脱落防止・紛失防止 |
| 価格(税別) | 1,630円~ | 900円~ | 1,000円~ | 240円~ | 430円~ | 840円~ | 120円~ | 100円~ | 1,100円~ |
| 材質 | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 |
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SSHT-M6-10-SD SSHT-M6-12-SD SSHT-M6-16-SD | SNSI1T-M6-12 SNSI1T-M6-16 SNSI1T-M6-20 SNSI1T-M6-25 SNSI1T-M6-30 | SNSI3T-M6-12 SNSI3T-M6-16 SNSI3T-M6-20 SNSI3T-M6-25 SNSI3T-M6-30 | SHNT-M6 | SHNT-M6-F | SWUT-M6 | SWAT-6-F | SWAT-6-S | SSC-SNST-M6-12 SSC-SNST-M6-16 SSC-SNST-M6-20 SSC-SNST-M6-25 SSC-SNST-M6-30 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | |
| 品番 | SCSS-M6-10-VR | SCSS-M6-16-VR | SCSS-M6-20-VR | SCSS-M6-25-VR | SCSS-M6-10-VF | SCSS-M6-16-VF | SCSS-M6-20-VF | SCSS-M6-25-VF | |
| 特長 | 固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 完全ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
固定用 平面ボール |
|
| 価格(税別) | 740円~ | 780円~ | 860円~ | 890円~ | 830円~ | 880円~ | 940円~ | 990円~ | |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |
| 品番 | SCSS-M6-10-VR | SCSS-M6-16-VR | SCSS-M6-20-VR | SCSS-M6-25-VR | SCSS-M6-10-VF | SCSS-M6-16-VF | SCSS-M6-20-VF | SCSS-M6-25-VF |