高比強度 /並目/細目:並目
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- 並目/細目を選ぶ並目
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) |
| 品番 | SPA-M1.6-MC3 | SPA-M1.2-MF | SPA-M1.4-MF | SPA-M1.6-MF | SPA-M2-N | SPA-M2.6-N | SPA-M3-N | SPA-M4-N | SPA-M5-N |
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
| 価格(税別) | 560円~ | 270円~ | 270円~ | 270円~ | 2,350円~ | 2,350円~ | 950円~ | 1,000円~ | 600円~ |
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M1.6 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SPA-M1.6-2.5-MC3 SPA-M1.6-2-MC3 SPA-M1.6-3.5-MC3 SPA-M1.6-3-MC3 SPA-M1.6-4-MC3 SPA-M1.6-6-MC3 | SPA-M1.2-2.5-MF SPA-M1.2-4-MF | SPA-M1.4-2.5-MF SPA-M1.4-4-MF | SPA-M1.6-2.5-MF SPA-M1.6-4-MF | SPA-M2-N | SPA-M2.6-N | SPA-M3-N | SPA-M4-N | SPA-M5-N |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) |
| 品番 | SPA-M6-N | SPA-M8-N | SPA-M10-N | SPA-M12-N | SPA-M16-N | SPA-M3-N-BK | SPA-M4-N-BK | SPA-M5-N-BK | SPA-M6-N-BK |
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
| 価格(税別) | 640円~ | 760円~ | 650円~ | 980円~ | 1,610円~ | 1,250円~ | 1,650円~ | 1,060円~ | 1,180円~ |
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SPA-M6-N | SPA-M8-N | SPA-M10-N | SPA-M12-N | SPA-M16-N | SPA-M3-N-BK | SPA-M4-N-BK | SPA-M5-N-BK | SPA-M6-N-BK |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂六角ナット(RENY) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂六角支柱(RENY) |
| 品番 | SPA-M8-N-BK | SPA-M10-N-BK | SPA-M12-N-BK | SPA-M6-Z | SPA-M8-Z | SPA-M10-Z | SPA-M12-Z | SPA-M16-Z | SPA-M3-HA |
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
片側おねじ・片側めねじ 高強度 高比強度 軽量 |
| 価格(税別) | 920円~ | 1,210円~ | 1,320円~ | 2,430円~ | 2,810円~ | 3,220円~ | 3,630円~ | 5,220円~ | 360円~ |
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M8 | M10 | M12 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M3 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SPA-M8-N-BK | SPA-M10-N-BK | SPA-M12-N-BK | SPA-M6-Z | SPA-M8-Z | SPA-M10-Z | SPA-M12-Z | SPA-M16-Z | SPA-M3-10-HA SPA-M3-15-HA SPA-M3-20-HA SPA-M3-8-HA |