5 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度チタン六角穴付きボルト | 高強度チタン六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) | 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) |
| 品番 | SNSTG-M2-5 | SNSTG-M2.5-5 | SNS-M3-5-EL | SNS-M4-5-EL | SNS-M3-5 | SNS-M4-5 | SPA-M2-5-P | SPA-M2.6-5-P | SPA-M3-5-P |
| 特長 | 高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
高強度 | 高強度 | 六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
| 価格(税別) | 1,560円~ | 1,520円~ | 420円~ | 420円~ | 550円~ | 700円~ | 600円~ | 600円~ | 600円~ |
| 材質 | 64チタン | 64チタン | スティール | スティール | スティール | スティール | RENY | RENY | RENY |
| ねじの呼び | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M3 | M4 | M2 | M2.6 | M3 |
| ねじ長さ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ) | |||||
| 品番 | SPA-M4-5-P | SPA-M3-5-F | SPS-M2-5-P | SPS-M3-5-P | |||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高比強度 耐熱 耐薬品 |
高比強度 耐熱 耐薬品 |
|||||
| 価格(税別) | 750円~ | 600円~ | 620円~ | 620円~ | |||||
| 材質 | RENY | RENY | PPS | PPS | |||||
| ねじの呼び | M4 | M3 | M2 | M3 | |||||
| ねじ長さ | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質