高強度 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- 特長・機能を選ぶ高強度
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト / インチねじ) | 樹脂六角支柱(RENY) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト / インチねじ) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | ||||
| 品番 | SPA-Z(INCH) | SPA-HA | SPEG-C | SPEG-C(INCH) | SPEG-P(INCH) | ||||
| 特長 | インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
片側おねじ・片側めねじ 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
||||
| 価格(税別) | 1,850円~ | 360円~ | 850円~ | 1,250円~ | 1,140円~ | ||||
| 材質 | RENY | RENY | PEEK GF30 | PEEK GF30 | PEEK GF30 | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | - | M3 ~ M4 | M3 ~ M5 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SPA-W3/8-Z | SPA-M3-HA SPA-M4-HA | SPEG-M3-C SPEG-M4-C SPEG-M5-C | SPEG-#10-32-C SPEG-#2-56-C SPEG-#4-40-C SPEG-#6-32-C SPEG-#8-32-C SPEG-1/4-20-C | SPEG-#10-32-P SPEG-#2-56-P SPEG-#4-40-P SPEG-#6-32-P SPEG-#8-32-P SPEG-1/4-20-P |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)






/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)


/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)