寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNF-M3-5-SD-TZB | M3 | 0.5 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.41 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M3-6-SD-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.45 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M3-8-SD-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.53 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M3-10-SD-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 5 | 1.3 | 1 | 20 | 0.61 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-6-SD-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 0.73 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-8-SD-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 0.89 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-10-SD-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 1 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-12-SD-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 1.2 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M4-16-SD-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 6 | 1.4 | 2 | 20 | 1.5 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-8-SD-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 1.7 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-10-SD-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-12-SD-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2.2 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNF-M5-16-SD-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 1.9 | 2 | 20 | 2.7 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNF-SD-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SWCH 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじよりザグリ径を小さくできます。
- 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。
一部サイズ廃止のご案内
十字穴付き小頭皿小ねじの一部サイズを下記の通り廃止いたします。なお、下記以外のサイズにつきましては、従来どおり販売させていただきます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220617/
をご確認ください。