寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | B | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPS-2 | M2 | 0.4 | 0.2 | 5 | 1 | 0.9 | - | 1.2/2 | 0.1 | なし | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-3 | M3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5/2.9 | 0.4 | なし | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-4 | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 2 | BB-5 | 3.9/9.8 | 0.5 | なし | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-5 | M5 | 0.8 | 0.8 | 12 | 3 | 2.5 | BB-5 | 4.9/20 | 1 | なし | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-6 | M6 | 1 | 0.8 | 13 | 3 | 3 | BB-6 | 9.8/29 | 1.7 | なし | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-8 | M8 | 1.25 | 1 | 15 | 4 | 4 | BB-6 | 13/39 | 3.5 | なし | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-10 | M10 | 1.5 | 1.2 | 16 | 5 | 5 | BB-8 | 19/49 | 6 | なし | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-12 | M12 | 1.75 | 1.8 | 20 | 7 | 6 | BB-10 | 20/59 | 11 | なし | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-16 | M16 | 2 | 2.5 | 25 | 9.5 | 8 | BB-12 | 29/98 | 25 | なし | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-3-Z | M3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | - | 2.2/5 | 0.4 | なし | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-4-Z | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 2 | BB-5 | 2.5/13 | 0.5 | なし | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-5-Z | M5 | 0.8 | 0.8 | 12 | 3 | 2.5 | BB-5 | 11/24 | 1 | なし | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-6-Z | M6 | 1 | 0.8 | 13 | 3 | 3 | BB-6 | 18/33 | 1.7 | なし | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-8-Z | M8 | 1.25 | 1 | 15 | 4 | 4 | BB-6 | 21/45 | 3.5 | なし | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-10-Z | M10 | 1.5 | 1.2 | 16 | 5 | 5 | BB-8 | 24/60 | 6 | なし | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-12-Z | M12 | 1.75 | 1.8 | 20 | 7 | 6 | BB-10 | 24/64 | 11 | なし | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| MPS-16-Z | M16 | 2 | 2.5 | 25 | 9.5 | 8 | BB-12 | 44/116 | 25 | なし | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| MPS | |
|---|---|
| 本体*1 | SUS304相当 |
| ボール | SUS440C(硬度55-60HRC) |
| スペーサ | SUS304 |
| スプリング | SUS631J1 |
*1: 識別のため、六角穴部に色がついています。MPS赤色・MPS-Z青色
特長
- ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3を除く)。ボールが回転します。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----重荷重
末尾記号Z----極重荷重