• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

六角穴付き低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Socket Head Cap Screws with Low Profile - Cleanroom Washed & Packaged

SLHS-UCL

  • スペース
  • クリーン

形状図

SLHS-UCL六角穴付き低頭ボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLHS-M2-5-UCL M2 0.4 5 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 10 0.13 670 737 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2-6-UCL M2 0.4 6 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 10 0.15 650 715 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2-8-UCL M2 0.4 8 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 10 0.19 650 715 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2-10-UCL M2 0.4 10 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 10 0.23 650 715 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2-12-UCL M2 0.4 12 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 10 0.29 650 715 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2.5-5-UCL M2.5 0.45 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 10 0.26 600 660 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2.5-6-UCL M2.5 0.45 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 10 0.29 580 638 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2.5-8-UCL M2.5 0.45 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 10 0.35 580 638 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2.5-10-UCL M2.5 0.45 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 10 0.41 580 638 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M2.5-12-UCL M2.5 0.45 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 10 0.47 600 660 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-5-UCL M3 0.5 5 5.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.5 570 627 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-6-UCL M3 0.5 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.53 520 572 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-8-UCL M3 0.5 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.62 540 594 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-10-UCL M3 0.5 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.7 570 627 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-12-UCL M3 0.5 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.78 600 660 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-16-UCL M3 0.5 16 5.5 2 2 1.5 全ねじ 10 0.98 620 682 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M3-20-UCL M3 0.5 20 5.5 2 2 1.5 12 10 1.2 630 693 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-6-UCL M4 0.7 6 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.1 570 627 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-8-UCL M4 0.7 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.3 600 660 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-10-UCL M4 0.7 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.4 600 660 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-12-UCL M4 0.7 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.6 600 660 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-16-UCL M4 0.7 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 1.9 690 759 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-20-UCL M4 0.7 20 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 2.3 690 759 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M4-25-UCL M4 0.7 25 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 10 2.8 770 847 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-8-UCL M5 0.8 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 10 1.8 700 770 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-10-UCL M5 0.8 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 10 2 740 814 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-12-UCL M5 0.8 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 10 2.3 610 671 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-16-UCL M5 0.8 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 10 2.8 620 682 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-20-UCL M5 0.8 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 10 3.3 650 715 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-25-UCL M5 0.8 25 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 10 4.1 760 836 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M5-30-UCL M5 0.8 30 8.5 3.5 3 2.7 16 10 4.9 880 968 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-8-UCL M6 1 8 10 4 4 3 全ねじ 10 3.1 810 891 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-10-UCL M6 1 10 10 4 4 3 全ねじ 10 3.5 900 990 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-12-UCL M6 1 12 10 4 4 3 全ねじ 10 3.8 900 990 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-16-UCL M6 1 16 10 4 4 3 全ねじ 10 4.5 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-20-UCL M6 1 20 10 4 4 3 全ねじ 10 5.3 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-25-UCL M6 1 25 10 4 4 3 全ねじ 10 6.4 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SLHS-M6-30-UCL M6 1 30 10 4 4 3 18 10 7.1 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SLHS-UCL
本体 SUSXM7(SUS304相当)
USC洗浄
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

特長

  • SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
  • DIN 7984に準拠。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・精密ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります