• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Low Profile Hexalobular Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

SLTS-ALK

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SLTS-ALKヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 t ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLTS-M2-4-ALK M2 0.4 4 3.8 1.55 0.84 6 50 0.11 3,950 4,345 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M2-5-ALK M2 0.4 5 3.8 1.55 0.84 6 50 0.13 3,950 4,345 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M2-6-ALK M2 0.4 6 3.8 1.55 0.84 6 50 0.15 3,950 4,345 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M2-8-ALK M2 0.4 8 3.8 1.55 0.84 6 50 0.19 4,050 4,455 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M2-10-ALK M2 0.4 10 3.8 1.55 0.84 6 50 0.23 4,050 4,455 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M2.5-5-ALK M2.5 0.45 5 4.5 1.85 0.91 8 50 0.26 3,750 4,125 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M2.5-6-ALK M2.5 0.45 6 4.5 1.85 0.91 8 50 0.29 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M2.5-8-ALK M2.5 0.45 8 4.5 1.85 0.91 8 50 0.35 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M2.5-10-ALK M2.5 0.45 10 4.5 1.85 0.91 8 50 0.41 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M2.5-12-ALK M2.5 0.45 12 4.5 1.85 0.91 8 50 0.47 3,950 4,345 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M3-6-ALK M3 0.5 6 5.5 2.4 1.27 10 50 0.53 3,500 3,850 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M3-8-ALK M3 0.5 8 5.5 2.4 1.27 10 50 0.62 3,500 3,850 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M3-10-ALK M3 0.5 10 5.5 2.4 1.27 10 50 0.7 3,650 4,015 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M3-12-ALK M3 0.5 12 5.5 2.4 1.27 10 50 0.78 3,650 4,015 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M3-16-ALK M3 0.5 16 5.5 2.4 1.27 10 50 0.98 3,650 4,015 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M4-6-ALK M4 0.7 6 7 3.1 1.66 20 50 1.1 3,800 4,180 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M4-8-ALK M4 0.7 8 7 3.1 1.66 20 50 1.3 3,400 3,740 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M4-10-ALK M4 0.7 10 7 3.1 1.66 20 50 1.4 3,450 3,795 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M4-12-ALK M4 0.7 12 7 3.1 1.66 20 50 1.6 3,450 3,795 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M4-16-ALK M4 0.7 16 7 3.1 1.66 20 50 1.9 3,750 4,125 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M4-20-ALK M4 0.7 20 7 3.1 1.66 20 50 2.3 4,050 4,455 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M5-8-ALK M5 0.8 8 8.5 3.65 1.91 25 50 1.8 4,250 4,675 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M5-10-ALK M5 0.8 10 8.5 3.65 1.91 25 50 2 4,300 4,730 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M5-12-ALK M5 0.8 12 8.5 3.65 1.91 25 50 2.3 4,450 4,895 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M5-16-ALK M5 0.8 16 8.5 3.65 1.91 25 50 2.8 4,750 5,225 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M5-20-ALK M5 0.8 20 8.5 3.65 1.91 25 50 3.3 5,150 5,665 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M5-25-ALK M5 0.8 25 8.5 3.65 1.91 25 50 4.1 5,600 6,160 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M6-8-ALK M6 1 8 10 4.4 2.29 30 20 3.1 2,300 2,530 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M6-10-ALK M6 1 10 10 4.4 2.29 30 20 3.5 2,300 2,530 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M6-12-ALK M6 1 12 10 4.4 2.29 30 20 3.8 2,660 2,926 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M6-16-ALK M6 1 16 10 4.4 2.29 30 20 4.5 2,920 3,212 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M6-20-ALK M6 1 20 10 4.4 2.29 30 20 5.3 3,100 3,410 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M6-25-ALK M6 1 25 10 4.4 2.29 30 20 6.4 3,180 3,498 CAD カート カート 非在庫品
SLTS-M6-30-ALK M6 1 30 10 4.4 2.29 30 20 7.1 3,640 4,004 CAD カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLTS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付き低頭ボルト。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SLTS-ALKヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SLTS-ALKヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SLTS-ALKヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SRDマグネットドライバSRD

SLTS-ALKヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・精密ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります