単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNFXS-M2.5-16 | M2.5 | 0.45 | 16 | 4.7 | 1.5 | SKX-8 | 8 | 0.79 | 20 | 0.65 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNFXS-M2.5-16の特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 六角レンチやドライバなどの通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途としても使用できます。*2
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
- ISO 14581に準拠。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
*2: ヘクサロビュラ穴用の工具は一般的に市販されています。いたずら防止を主目的とする場合は、いたずら防止ねじをご検討ください。⇒いたずら防止ねじ
SNFXS-M2.5-16の材質・仕上げ
SNFXS | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
強度区分 | A2-50 |