• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

SNPXS-M3-5

ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

Hexalobular Socket Pan Head Machine Screw

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止

SNPXS-M3-5の形状図

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNPXS-M3-5 M3 0.5 5 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.49 640 704 CAD カート カート 在庫品
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
SNPXS-M3-5の特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 六角レンチやドライバなどの通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途としても使用できます。*2
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • ISO 14583に準拠。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
*2: ヘクサロビュラ穴用の工具は一般的に市販されています。いたずら防止を主目的とする場合は、いたずら防止ねじをご検討ください。⇒いたずら防止ねじ


SNPXS-M3-5の材質・仕上げ

SNPXS
材質 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

関連サービス

用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SRDマグネットドライバ
SRD

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SNPXS-M3にはこのような商品があります

SNPXSにはこのような商品があります