寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZF3S-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 0.9 | 0 | 0.22 | 50 | 0.09 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF3S-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 0.9 | 0 | 0.22 | 50 | 0.1 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF3S-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 0.9 | 0 | 0.22 | 50 | 0.12 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF3S-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 0.9 | 0 | 0.22 | 50 | 0.14 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF3S-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 0.9 | 0 | 0.22 | 50 | 0.17 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZF3S-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 0.9 | 0 | 0.22 | 50 | 0.21 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNZF3S | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- 精密機器用の微細ねじ(0番3種)。
- M1.4~M2。
- 頭部高さの低い皿小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。