単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZFS-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3 | 0.6 | 0 | 50 | 0.18 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNZFS-M2-10の特長
- 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
- M1.4-M2.6。
- 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
SNZFS-M2-10の材質・仕上げ
| SNZFS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
関連サービス
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器