寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZS-M1-2 | M1 | 0.25 | 2 | 1.8 | 0.45 | 0 | 0.02 | 50 | 0.013 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1-3 | M1 | 0.25 | 3 | 1.8 | 0.45 | 0 | 0.02 | 50 | 0.017 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1-4 | M1 | 0.25 | 4 | 1.8 | 0.45 | 0 | 0.02 | 50 | 0.021 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNZS-M1-5 | M1 | 0.25 | 5 | 1.8 | 0.45 | 0 | 0.02 | 50 | 0.025 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNZS-M | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- M1-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。