• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Small Head

SVSS-SD

  • 真空
  • クリーン
  • スリム

形状図

SVSS-SD六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSS-M2-3-SD M2 0.4 3 3 2 1.5 0.8 10 0.088 4,520 4,972 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2-4-SD M2 0.4 4 3 2 1.5 0.8 10 0.11 4,720 5,192 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2-5-SD M2 0.4 5 3 2 1.5 0.8 10 0.13 5,060 5,566 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2-6-SD M2 0.4 6 3 2 1.5 0.8 10 0.15 5,460 6,006 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2.5-4-SD M2.5 0.45 4 3.8 2.5 2 1 10 0.26 4,680 5,148 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2.5-5-SD M2.5 0.45 5 3.8 2.5 2 1 10 0.29 4,650 5,115 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2.5-6-SD M2.5 0.45 6 3.8 2.5 2 1 10 0.32 4,890 5,379 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M2.5-8-SD M2.5 0.45 8 3.8 2.5 2 1 10 0.38 5,260 5,786 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-5-SD M3 0.5 5 4.5 3 2.5 1.2 20 0.5 8,960 9,856 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-6-SD M3 0.5 6 4.5 3 2.5 1.2 20 0.54 9,240 10,164 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-8-SD M3 0.5 8 4.5 3 2.5 1.2 20 0.59 9,840 10,824 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-10-SD M3 0.5 10 4.5 3 2.5 1.2 20 0.71 10,600 11,660 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M3-12-SD M3 0.5 12 4.5 3 2.5 1.2 20 0.8 11,200 12,320 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-6-SD M4 0.7 6 5.5 4 3 1.5 20 1.1 8,640 9,504 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-8-SD M4 0.7 8 5.5 4 3 1.5 20 1.3 8,960 9,856 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-10-SD M4 0.7 10 5.5 4 3 1.5 20 1.4 9,640 10,604 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-12-SD M4 0.7 12 5.5 4 3 1.5 20 1.6 10,100 11,110 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-16-SD M4 0.7 16 5.5 4 3 1.5 20 1.9 11,400 12,540 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-20-SD M4 0.7 20 5.5 4 3 1.5 20 2.2 12,600 13,860 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M4-25-SD M4 0.7 25 5.5 4 3 1.5 20 2.6 14,000 15,400 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-8-SD M5 0.8 8 7 4.5 4 1.5 10 2.1 4,790 5,269 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-10-SD M5 0.8 10 7 4.5 4 1.5 10 2.3 5,020 5,522 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-12-SD M5 0.8 12 7 4.5 4 1.5 10 2.6 5,360 5,896 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-16-SD M5 0.8 16 7 4.5 4 1.5 10 3.1 5,970 6,567 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-20-SD M5 0.8 20 7 4.5 4 1.5 10 3.6 6,470 7,117 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M5-25-SD M5 0.8 25 7 4.5 4 1.5 10 4.2 7,210 7,931 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-8-SD M6 1 8 8.5 5.5 5 2 10 3.4 5,060 5,566 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-10-SD M6 1 10 8.5 5.5 5 2 10 3.7 5,220 5,742 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-12-SD M6 1 12 8.5 5.5 5 2 10 4.1 5,460 6,006 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-16-SD M6 1 16 8.5 5.5 5 2 10 4.8 5,930 6,523 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-20-SD M6 1 20 8.5 5.5 5 2 10 5.5 6,340 6,974 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-25-SD M6 1 25 8.5 5.5 5 2 10 6.3 7,040 7,744 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M6-30-SD M6 1 30 8.5 5.5 5 2 10 7.2 7,620 8,382 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-10-SD M8 1.25 10 11 7.5 6 2 10 7.8 6,000 6,600 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-12-SD M8 1.25 12 11 7.5 6 2 10 8.4 6,270 6,897 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-16-SD M8 1.25 16 11 7.5 6 2 10 9.7 6,740 7,414 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-20-SD M8 1.25 20 11 7.5 6 2 10 11 7,240 7,964 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-25-SD M8 1.25 25 11 7.5 6 2 10 13 7,980 8,778 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-30-SD M8 1.25 30 11 7.5 6 2 10 14 8,630 9,493 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M8-35-SD M8 1.25 35 11 7.5 6 2 10 16 9,430 10,373 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-16-SD M10 1.5 16 13.5 9.5 8 3 5 17 4,480 4,928 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-20-SD M10 1.5 20 13.5 9.5 8 3 5 19 4,590 5,049 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-25-SD M10 1.5 25 13.5 9.5 8 3 5 21 4,960 5,456 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-30-SD M10 1.5 30 13.5 9.5 8 3 5 24 5,360 5,896 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-35-SD M10 1.5 35 13.5 9.5 8 3 5 26 5,780 6,358 CAD カート カート 在庫品
SVSS-M10-40-SD M10 1.5 40 13.5 9.5 8 3 5 29 6,120 6,732 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSS-SD
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴つきの小頭ボルト。頭部径が小さいため、通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSS-SDで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFで排出します。SWAS-VF

SVSS-SD六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SVSS-SD六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSS-SD六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SVSS-SD六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SVSS-M2-SD 3 2.07
SVSS-M2.5-SD 3.8 3.39
SVSS-M3-SD 4.5 5.03
SVSS-M4-SD 5.5 8.78
SVSS-M5-SD 7 14.2
SVSS-M6-SD 8.5 20.1
SVSS-M8-SD 11 36.6
SVSS-M10-SD 13.5 58

関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。SWAS-VF

SVSS-SD六角穴付き小頭ボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・精密ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります