• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

フランジ付きボタンボルト

Socket Button Head Cap Screw with Flange

SFBS

  • スペース

形状図

SFBSフランジ付きボタンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 t1 B t Lb 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SFBS-M3-6 M3 0.5 6 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 0.25 20 0.52 760 836 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M3-8 M3 0.5 8 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 0.25 20 0.61 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M3-10 M3 0.5 10 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 0.25 20 0.69 840 924 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M3-12 M3 0.5 12 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 0.25 20 0.78 860 946 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M4-6 M4 0.7 6 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 0.5 20 1 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M4-8 M4 0.7 8 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 0.5 20 1.2 860 946 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M4-10 M4 0.7 10 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 0.5 20 1.3 860 946 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M4-12 M4 0.7 12 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 0.5 20 1.5 880 968 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M4-16 M4 0.7 16 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 0.5 20 1.8 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M4-20 M4 0.7 20 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 0.5 20 2 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M5-8 M5 0.8 8 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 1 20 2 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M5-10 M5 0.8 10 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 1 20 2.3 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M5-12 M5 0.8 12 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 1 20 2.5 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M5-16 M5 0.8 16 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 1 20 3 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M5-20 M5 0.8 20 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 1 20 3.5 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M5-25 M5 0.8 25 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 1 20 4 1,520 1,672 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M6-8 M6 1 8 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 2 20 3 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M6-10 M6 1 10 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 2 20 3.4 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M6-12 M6 1 12 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 2 20 3.8 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M6-16 M6 1 16 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 2 20 4.5 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
SFBS-M6-20 M6 1 20 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 2 20 5.2 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
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
SFBS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

ゆるみ止めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります