• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき)

Hexalobular Socket Flat Head Cap Screws with Nylon Patch

SNFX-TZB-ALK

  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNFX-TZB-ALKヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
5
6
8
10
12
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNFX-M3-5-TZB-ALK M3 0.5 5 6 1.75 10 10 0.32 400 440 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M3-6-TZB-ALK M3 0.5 6 6 1.75 10 10 0.35 420 462 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M3-8-TZB-ALK M3 0.5 8 6 1.75 10 10 0.44 440 484 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M3-10-TZB-ALK M3 0.5 10 6 1.75 10 10 0.53 460 506 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M3-12-TZB-ALK M3 0.5 12 6 1.75 10 10 0.60 480 528 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M4-6-TZB-ALK M4 0.7 6 8 2.3 20 10 0.72 500 550 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M4-8-TZB-ALK M4 0.7 8 8 2.3 20 10 0.90 470 517 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M4-10-TZB-ALK M4 0.7 10 8 2.3 20 10 1.1 450 495 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M4-12-TZB-ALK M4 0.7 12 8 2.3 20 10 1.2 470 517 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M5-10-TZB-ALK M5 0.8 10 10 2.8 25 10 1.9 770 847 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M5-12-TZB-ALK M5 0.8 12 10 2.8 25 10 2.2 810 891 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-10-TZB-ALK M6 1 10 12 3.4 30 10 2.5 1,190 1,309 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-12-TZB-ALK M6 1 12 12 3.4 30 10 3 1,190 1,309 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-20-TZB-ALK M6 1 20 12 3.4 30 10 4.5 1,450 1,595 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-25-TZB-ALK M6 1 25 12 3.4 30 10 5.3 1,650 1,815 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-30-TZB-ALK M6 1 30 12 3.4 30 10 6.2 1,870 2,057 CAD カート カート 非在庫品
SNFX-M6-35-TZB-ALK M6 1 35 12 3.4 30 10 7.5 2,110 2,321 CAD カート カート 非在庫品
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
材質・仕上げ

SNFX-TZB-ALK
本体 スティール
三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 4.8相当

用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付き皿ボルトです。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNFX-TZB-ALK

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNFX-TZB-ALK

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNFX-TZB-ALK

SRDマグネットドライバSRD

SNFX-TZB-ALK


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

ゆるみ止めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります