• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)

SLH-ALK/六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Low Profile Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め

形状図

SLH-ALK六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t L2 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLH-M2-5-ALK M2 0.4 5 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.13 2,750 3,025 カート カート 非在庫品
SLH-M2-6-ALK M2 0.4 6 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.15 2,750 3,025 カート カート 非在庫品
SLH-M2-8-ALK M2 0.4 8 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.19 2,900 3,190 カート カート 非在庫品
SLH-M2-10-ALK M2 0.4 10 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.23 2,950 3,245 カート カート 非在庫品
SLH-M2-12-ALK M2 0.4 12 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.3 50 0.29 3,050 3,355 カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-5-ALK M2.5 0.45 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.23 2,300 2,530 カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-6-ALK M2.5 0.45 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.29 2,300 2,530 カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-8-ALK M2.5 0.45 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.35 2,400 2,640 カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-10-ALK M2.5 0.45 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.41 2,500 2,750 カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-12-ALK M2.5 0.45 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.47 2,650 2,915 カート カート 非在庫品
SLH-M3-6-ALK M3 0.5 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.54 1,900 2,090 カート カート 非在庫品
SLH-M3-8-ALK M3 0.5 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.63 1,950 2,145 カート カート 非在庫品
SLH-M3-10-ALK M3 0.5 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.71 1,950 2,145 カート カート 非在庫品
SLH-M3-12-ALK M3 0.5 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.79 2,050 2,255 カート カート 非在庫品
SLH-M3-16-ALK M3 0.5 16 5.5 2 2 1.5 全ねじ 1.4 50 0.96 2,400 2,640 カート カート 非在庫品
SLH-M3-20-ALK M3 0.5 20 5.5 2 2 1.5 12 1.4 50 1.12 3,100 3,410 カート カート 非在庫品
SLH-M4-6-ALK M4 0.7 6 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.11 2,000 2,200 カート カート 非在庫品
SLH-M4-8-ALK M4 0.7 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.26 2,050 2,255 カート カート 非在庫品
SLH-M4-10-ALK M4 0.7 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.4 2,100 2,310 カート カート 非在庫品
SLH-M4-12-ALK M4 0.7 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.56 2,100 2,310 カート カート 非在庫品
SLH-M4-16-ALK M4 0.7 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 1.86 2,350 2,585 カート カート 非在庫品
SLH-M4-20-ALK M4 0.7 20 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.13 2,650 2,915 カート カート 非在庫品
SLH-M4-25-ALK M4 0.7 25 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 3.4 50 2.48 3,550 3,905 カート カート 非在庫品
SLH-M5-8-ALK M5 0.8 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.21 2,750 3,025 カート カート 非在庫品
SLH-M5-10-ALK M5 0.8 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.47 2,200 2,420 カート カート 非在庫品
SLH-M5-12-ALK M5 0.8 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 2.81 2,250 2,475 カート カート 非在庫品
SLH-M5-16-ALK M5 0.8 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 3.14 2,300 2,530 カート カート 非在庫品
SLH-M5-20-ALK M5 0.8 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 3.69 2,450 2,695 カート カート 非在庫品
SLH-M5-25-ALK M5 0.8 25 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 6 50 4.22 2,900 3,190 カート カート 非在庫品
SLH-M5-30-ALK M5 0.8 30 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 4.83 3,800 4,180 カート カート 非在庫品
SLH-M5-35-ALK M5 0.8 35 8.5 3.5 3 2.7 16 6 50 5.44 4,200 4,620 カート カート 非在庫品
SLH-M6-8-ALK M6 1 8 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.37 1,240 1,364 カート カート 非在庫品
SLH-M6-10-ALK M6 1 10 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.51 960 1,056 カート カート 非在庫品
SLH-M6-12-ALK M6 1 12 10 4 4 3 全ねじ 10 20 3.89 960 1,056 カート カート 非在庫品
SLH-M6-16-ALK M6 1 16 10 4 4 3 全ねじ 10 20 4.58 980 1,078 カート カート 非在庫品
SLH-M6-20-ALK M6 1 20 10 4 4 3 全ねじ 10 20 5.29 980 1,078 カート カート 非在庫品
SLH-M6-25-ALK M6 1 25 10 4 4 3 全ねじ 10 20 6.09 1,080 1,188 カート カート 非在庫品
SLH-M6-30-ALK M6 1 30 10 4 4 3 18 10 20 7.37 1,520 1,672 カート カート 非在庫品
SLH-M6-35-ALK M6 1 35 10 4 4 3 18 10 20 8.43 1,760 1,936 カート カート 非在庫品
SLH-M6-40-ALK M6 1 40 10 4 4 3 18 10 20 9.47 1,840 2,024 カート カート 非在庫品
SLH-M6-45-ALK M6 1 45 10 4 4 3 18 10 20 10.55 2,080 2,288 カート カート 非在庫品
SLH-M8-10-ALK M8 1.25 10 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 7.09 1,920 2,112 カート カート 非在庫品
SLH-M8-12-ALK M8 1.25 12 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 7.69 1,920 2,112 カート カート 非在庫品
SLH-M8-16-ALK M8 1.25 16 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 8.98 1,600 1,760 カート カート 非在庫品
SLH-M8-20-ALK M8 1.25 20 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 10.26 1,620 1,782 カート カート 非在庫品
SLH-M8-25-ALK M8 1.25 25 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 11.71 1,660 1,826 カート カート 非在庫品
SLH-M8-30-ALK M8 1.25 30 13 5 5 3.8 全ねじ 27 20 13.33 1,720 1,892 カート カート 非在庫品
SLH-M8-35-ALK M8 1.25 35 13 5 5 3.8 22 27 20 15.74 2,520 2,772 カート カート 非在庫品
SLH-M8-40-ALK M8 1.25 40 13 5 5 3.8 22 27 20 17.49 2,740 3,014 カート カート 非在庫品
SLH-M8-45-ALK M8 1.25 45 13 5 5 3.8 22 27 20 19.35 2,960 3,256 カート カート 非在庫品
SLH-M8-50-ALK M8 1.25 50 13 5 5 3.8 22 27 20 21.24 3,120 3,432 カート カート 非在庫品
SLH-M10-16-ALK M10 1.5 16 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 14.76 1,170 1,287 カート カート 非在庫品
SLH-M10-20-ALK M10 1.5 20 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 16.56 1,190 1,309 カート カート 非在庫品
SLH-M10-25-ALK M10 1.5 25 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 19.12 1,240 1,364 カート カート 非在庫品
SLH-M10-30-ALK M10 1.5 30 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 21.92 1,300 1,430 カート カート 非在庫品
SLH-M10-35-ALK M10 1.5 35 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 23.98 1,600 1,760 カート カート 非在庫品
SLH-M10-40-ALK M10 1.5 40 16 6 6 4.5 全ねじ 46 10 27.66 1,710 1,881 カート カート 非在庫品
SLH-M10-45-ALK M10 1.5 45 16 6 6 4.5 32 46 10 30.63 1,950 2,145 カート カート 非在庫品
SLH-M10-50-ALK M10 1.5 50 16 6 6 4.5 32 46 10 33.76 2,040 2,244 カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLH-ALK
本体 SWCH45K
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきの六角穴付き低頭ボルト。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります