ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじ長さ(mm):3.5
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)3.5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNZ-M2-3.5-TBZ-ALK | SNZS-M2-3.5-ALK | SNZ-M1.4-3.5-TZB-ALK | SNZ-M1.6-3.5-TZB-ALK | SNZ-M1.7-3.5-TZB-ALK | SNZ-M2-3.5-TZB-ALK | SNZ-M2.6-3.5-TZB-ALK | SNZ2-M1.4-3.5-TZB-ALK | SNZ2-M1.6-3.5-TZB-ALK |
| 特長 | 精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 1,650円~ | 2,200円~ | 2,950円~ | 2,950円~ | 2,950円~ | 2,950円~ | 2,950円~ | 2,900円~ | 2,900円~ |
| 材質 | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M2 | M2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.6 | M1.4 | M1.6 |
| ねじ長さ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNZ3-M2-3.5-TBZ-ALK | SNZ3-M2.6-3.5-TBZ-ALK | SNZ3S-M1.4-3.5-ALK | SNZ3S-M1.6-3.5-ALK | SNZ3S-M1.7-3.5-ALK | SNZ3S-M2-3.5-ALK | SNZF-M1.4-3.5-TZB-ALK | SNZF-M1.6-3.5-TZB-ALK | SNZF-M1.7-3.5-TZB-ALK |
| 特長 | 精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 3,850円~ | 2,900円~ | 2,900円~ | 2,900円~ |
| 材質 | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M2 | M2.6 | M1.4 | M1.6 | M1.7 | M2 | M1.4 | M1.6 | M1.7 |
| ねじ長さ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNZF-M2-3.5-TZB-ALK | SNZF3-M1.4-3.5-TZB-ALK | SNZF3-M1.7-3.5-TZB-ALK | SNZF3-M2-3.5-TZB-ALK | SNZF3-M2.6-3.5-TZB-ALK | SNZF3-M1.4-3.5-TBZ-ALK | SNZF3-M1.7-3.5-TBZ-ALK | SNZF3-M2-3.5-TBZ-ALK | SNZF3-M2.6-3.5-TBZ-ALK |
| 特長 | 精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 2,900円~ | 2,900円~ | 2,900円~ | 2,900円~ | 2,900円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M2 | M1.4 | M1.7 | M2 | M2.6 | M1.4 | M1.7 | M2 | M2.6 |
| ねじ長さ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SNZF3S-M1.4-3.5-ALK | SNZF3S-M1.7-3.5-ALK | |||||||
| 特長 | 精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
|||||||
| 価格(税別) | 3,850円~ | 3,850円~ | |||||||
| 材質 | ステンレス | ステンレス | |||||||
| ねじの呼び | M1.4 | M1.7 | |||||||
| ねじ長さ | 3.5 | 3.5 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品