ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /頭部形状:皿
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- 頭部形状を選ぶ皿
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット | ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) | ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット | ||||||
| 品番 | SRGFS-ALK-SET | SRTFS-ALK | SRTFS-ALK-SET | ||||||
| 特長 | ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
ツーホール ナイロン溶着 |
ツーホール ナイロン溶着 |
||||||
| 価格(税別) | 2,600円~ | 3,600円~ | 4,100円~ | ||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304相当 | SUS304相当 | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M4 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SRGFS-M4-ALK-SET SRGFS-M5-ALK-SET SRGFS-M6-ALK-SET | SRTFS-M3-ALK SRTFS-M4-ALK SRTFS-M5-ALK SRTFS-M6-ALK | SRTFS-M3-ALK-SET SRTFS-M4-ALK-SET SRTFS-M5-ALK-SET SRTFS-M6-ALK-SET |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品