ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /表面処理:ニッケルメッキ
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- 表面処理を選ぶニッケルメッキ
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ||||||||
| 品番 | SET-NI-ALK | ||||||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
||||||||
| 価格(税別) | 740円~ | ||||||||
| 材質 | スティール | ||||||||
| 表面処理 | ニッケルメッキ | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SET-M3-NI-ALK SET-M4-NI-ALK SET-M5-NI-ALK |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品