ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /材質2:SUSXM7(SUS304相当)
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- 材質2SUSXM7(SUS304相当)
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SRSHS-ALK | SRS5S-ALK | |||||||
| 特長 | 頭部高さが極低頭な いたずら防止ボルト ナイロン溶着 |
システムファイブ形状 | |||||||
| 価格(税別) | 1,110円~ | 2,500円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M4 | M2 ~ M2.6 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SRSHS-M2.5-ALK SRSHS-M2-ALK SRSHS-M3-ALK SRSHS-M4-ALK | SRS5S-M2.5-ALK SRS5S-M2.6-ALK SRS5S-M2-ALK |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)