ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじの呼び(メートルねじ):M12
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM12
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ゆるみ止めナット | 偏心ロックワッシャ™ | リブドロックワッシャ | リブドロックワッシャ | 高強度平座金 | |||
| 品番 | SNCX-M12-ALK | SWUS-M12 | SWAS-12-EW | SWR-12 | SWRS-12 | SWF-12 | |||
| 特長 | 高締めつけトルク ナイロン溶着 |
ゆるみ止め 耐振動性 |
市販の六角ナットでゆるみ止め | ゆるみ止め 耐振動性 |
ゆるみ止め 耐振動性 |
ゆるみ止め 高強度 |
|||
| 価格(税別) | 820円~ | 1,330円~ | 21,900円~ | 570円~ | 1,870円~ | 350円~ | |||
| 材質 | スティール | SUS304 | SUS304 | スティール | ステンレス | スティール | |||
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | |||
| ねじの呼び | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNCX-M12-20-ALK SNCX-M12-25-ALK SNCX-M12-30-ALK SNCX-M12-35-ALK SNCX-M12-40-ALK SNCX-M12-45-ALK SNCX-M12-50-ALK | SWUS-M12 | SWAS-12-EW | SWR-12 | SWRS-12 | SWF-12 |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品