ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじ・部品:座金・ワッシャー

ねじのゆるみの原因とは?

ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。

NBKのゆるみ止め部品

NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る

選定条件
  • ねじ・部品を選ぶ座金・ワッシャー
写真 偏心ロックワッシャ™ リブドロックワッシャ リブドロックワッシャ 高強度平座金
品名 偏心ロックワッシャ™ リブドロックワッシャ リブドロックワッシャ 高強度平座金
品番 SWAS-EW SWR SWRS SWF
特長 市販の六角ナットでゆるみ止め ゆるみ止め
耐振動性
ゆるみ止め
耐振動性
ゆるみ止め
高強度
価格(税別) 8,000円~ 390円~ 840円~ 130円~
材質 SUS304 スティール ステンレス スティール
表面処理 - 四三酸化鉄皮膜(黒) - 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M6 ~ M12 M2 ~ M20 M1.6 ~ M20 M6 ~ M16
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SWAS-10-EW SWAS-12-EW SWAS-6-EW SWAS-8-EW SWR-10 SWR-12 SWR-16 SWR-2 SWR-2.5 SWR-20 SWR-3 SWR-4 SWR-5 SWR-6 SWR-8 SWRS-1.6 SWRS-10 SWRS-12 SWRS-16 SWRS-2 SWRS-2.5 SWRS-20 SWRS-3 SWRS-4 SWRS-5 SWRS-6 SWRS-8 SWF-10 SWF-12 SWF-16 SWF-6 SWF-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)