ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /頭部形状:極低頭

ねじのゆるみの原因とは?

ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。

NBKのゆるみ止め部品

NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る

選定条件
  • 頭部形状を選ぶ極低頭
写真 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SSH-EL-ALK SSHS-ALK SSH-ALK SSHL-ALK SSHS-UC-ALK SEC-TZB-ALK SEC-TBZ-ALK SECS-ALK SEQ-TZB-ALK
特長 省スペース
極低頭
ナイロン溶着
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
薄板固定用(板厚0.1mm以上)
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 770円~ 840円~ 610円~ 1,620円~ 2,080円~ 570円~ 620円~ 1,010円~ 1,750円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUS316L SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール
表面処理 無電解ニッケルメッキ - 四三酸化鉄皮膜(黒) - - 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理
ねじの呼び M2 ~ M8 M2 ~ M8 M2 ~ M10 M3 ~ M5 M3 ~ M6 M2 ~ M6 M2 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M4
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SSH-M2.5-EL-ALK SSH-M2-EL-ALK SSH-M3-EL-ALK SSH-M4-EL-ALK SSH-M5-EL-ALK SSH-M6-EL-ALK SSH-M8-EL-ALK SSHS-M2.5-ALK SSHS-M2-ALK SSHS-M3-ALK SSHS-M4-ALK SSHS-M5-ALK SSHS-M6-ALK SSHS-M8-ALK SSH-M10-ALK SSH-M2.5-ALK SSH-M2-ALK SSH-M3-ALK SSH-M4-ALK SSH-M5-ALK SSH-M6-ALK SSH-M8-ALK SSHL-M3-ALK SSHL-M4-ALK SSHL-M5-ALK SSHS-M3-UC-ALK SSHS-M4-UC-ALK SSHS-M5-UC-ALK SSHS-M6-UC-ALK SEC-M2.5-TZB-ALK SEC-M2.6-TZB-ALK SEC-M2-TZB-ALK SEC-M3-TZB-ALK SEC-M4-TZB-ALK SEC-M5-TZB-ALK SEC-M6-TZB-ALK SEC-M2.5-TBZ-ALK SEC-M2.6-TBZ-ALK SEC-M2-TBZ-ALK SEC-M3-TBZ-ALK SEC-M4-TBZ-ALK SEC-M5-TBZ-ALK SEC-M6-TBZ-ALK SECS-M3-ALK SECS-M4-ALK SECS-M5-ALK SECS-M6-ALK SEQ-M3-TZB-ALK SEQ-M4-TZB-ALK
写真 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SEQ-TBZ-ALK SEQS-ALK SET-NI-ALK SET-BNI-ALK SET-TZB-ALK(INCH) SETS-ALK SETS-ALK(INCH) SSH-SD-EL-ALK SSHS-SD-ALK
特長 超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ナイロン溶着
極低頭
小頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
小頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 1,900円~ 2,450円~ 740円~ 840円~ 700円~ 1,520円~ 630円~ 2,340円~ 2,320円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 黒色三価クロメート処理 - ニッケルメッキ 黒色ニッケルメッキ 三価クロメート処理 - - 無電解ニッケルメッキ -
ねじの呼び M3 ~ M4 M3 ~ M4 M3 ~ M5 M3 ~ M5 No.6-32UNC ~ No.10-32UNF M2 ~ M6 No.4-40UNC ~ No.10-32UNF M3 ~ M8 M2 ~ M8
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SEQ-M3-TBZ-ALK SEQ-M4-TBZ-ALK SEQS-M3-ALK SEQS-M4-ALK SET-M3-NI-ALK SET-M4-NI-ALK SET-M5-NI-ALK SET-M3-BNI-ALK SET-M4-BNI-ALK SET-M5-BNI-ALK SET-#10-24-TZB-ALK SET-#10-32-TZB-ALK SET-#6-32-TZB-ALK SET-#8-32-TZB-ALK SETS-M2.6-ALK SETS-M2-ALK SETS-M3-ALK SETS-M4-ALK SETS-M5-ALK SETS-M6-ALK SETS-#10-24-ALK SETS-#10-32-ALK SETS-#4-40-ALK SETS-#6-32-ALK SETS-#8-32-ALK SSH-M3-SD-EL-ALK SSH-M4-SD-EL-ALK SSH-M5-SD-EL-ALK SSH-M6-SD-EL-ALK SSH-M8-SD-EL-ALK SSHS-M2.5-SD-ALK SSHS-M2-SD-ALK SSHS-M3-SD-ALK SSHS-M4-SD-ALK SSHS-M5-SD-ALK SSHS-M6-SD-ALK SSHS-M8-SD-ALK
写真 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SNHS-LH-ALK SRSHS-ALK
特長 極低頭
省スペース
ナイロン溶着
頭部高さが極低頭な
いたずら防止ボルト
ナイロン溶着
価格(税別) 1,930円~ 1,110円~
材質 SUS304相当 SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - -
ねじの呼び M4 ~ M8 M2 ~ M4
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNHS-M4-LH-ALK SNHS-M5-LH-ALK SNHS-M6-LH-ALK SNHS-M8-LH-ALK SRSHS-M2.5-ALK SRSHS-M2-ALK SRSHS-M3-ALK SRSHS-M4-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)