ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /表面処理:無電解ニッケルメッキ
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- 表面処理を選ぶ無電解ニッケルメッキ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ||||||
| 品番 | SSH-EL-ALK | SNS-SD-EL-ALK | SSH-SD-EL-ALK | ||||||
| 特長 | 省スペース 極低頭 ナイロン溶着 |
小頭 省スペース ナイロン溶着 |
極低頭 小頭 省スペース ナイロン溶着 |
||||||
| 価格(税別) | 770円~ | 1,780円~ | 2,340円~ | ||||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | ||||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SSH-M2.5-EL-ALK SSH-M2-EL-ALK SSH-M3-EL-ALK SSH-M4-EL-ALK SSH-M5-EL-ALK SSH-M6-EL-ALK SSH-M8-EL-ALK | SNS-M3-SD-EL-ALK SNS-M4-SD-EL-ALK SNS-M5-SD-EL-ALK SNS-M6-SD-EL-ALK SNS-M8-SD-EL-ALK | SSH-M3-SD-EL-ALK SSH-M4-SD-EL-ALK SSH-M5-SD-EL-ALK SSH-M6-SD-EL-ALK SSH-M8-SD-EL-ALK |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品