ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじの呼び(メートルねじ):M1.4

ねじのゆるみの原因とは?

ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。

NBKのゆるみ止め部品

NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.4
写真 ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき)
品名 ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき)
品番 SNZCXS-M1.4-ALK SNZ-M1.4-TBZ-ALK SNZS-M1.4-ALK SNZ-M1.4-TZB-ALK SNZ2-M1.4-TZB-ALK SNZ2-M1.4-TBZ-ALK SNZ2S-M1.4-ALK
特長 精密機器用
平小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 2,900円~ 1,650円~ 1,950円~ 2,950円~ 2,900円~ 3,000円~ 3,850円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール スティール ステンレス
表面処理 - 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 -
ねじの呼び M1.4 M1.4 M1.4 M1.4 M1.4 M1.4 M1.4
使用可能温度 (℃) - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZCXS-M1.4-10-ALK SNZCXS-M1.4-2-ALK SNZCXS-M1.4-3-ALK SNZCXS-M1.4-4-ALK SNZCXS-M1.4-5-ALK SNZCXS-M1.4-6-ALK SNZCXS-M1.4-8-ALK SNZ-M1.4-2-TBZ-ALK SNZ-M1.4-3-TBZ-ALK SNZ-M1.4-4-TBZ-ALK SNZ-M1.4-5-TBZ-ALK SNZ-M1.4-6-TBZ-ALK SNZ-M1.4-8-TBZ-ALK SNZS-M1.4-10-ALK SNZS-M1.4-2-ALK SNZS-M1.4-3-ALK SNZS-M1.4-4-ALK SNZS-M1.4-5-ALK SNZS-M1.4-6-ALK SNZS-M1.4-8-ALK SNZ-M1.4-10-TZB-ALK SNZ-M1.4-12-TZB-ALK SNZ-M1.4-2.5-TZB-ALK SNZ-M1.4-2-TZB-ALK SNZ-M1.4-3.5-TZB-ALK SNZ-M1.4-3-TZB-ALK SNZ-M1.4-4-TZB-ALK SNZ-M1.4-5-TZB-ALK SNZ-M1.4-6-TZB-ALK SNZ-M1.4-8-TZB-ALK SNZ2-M1.4-10-TZB-ALK SNZ2-M1.4-2-TZB-ALK SNZ2-M1.4-3.5-TZB-ALK SNZ2-M1.4-3-TZB-ALK SNZ2-M1.4-4-TZB-ALK SNZ2-M1.4-5-TZB-ALK SNZ2-M1.4-6-TZB-ALK SNZ2-M1.4-8-TZB-ALK SNZ2-M1.4-10-TBZ-ALK SNZ2-M1.4-2.5-TBZ-ALK SNZ2-M1.4-2-TBZ-ALK SNZ2-M1.4-3.5-TBZ-ALK SNZ2-M1.4-3-TBZ-ALK SNZ2-M1.4-4-TBZ-ALK SNZ2-M1.4-5-TBZ-ALK SNZ2-M1.4-6-TBZ-ALK SNZ2-M1.4-8-TBZ-ALK SNZ2S-M1.4-10-ALK SNZ2S-M1.4-2.5-ALK SNZ2S-M1.4-2-ALK SNZ2S-M1.4-3.5-ALK SNZ2S-M1.4-3-ALK SNZ2S-M1.4-4-ALK SNZ2S-M1.4-5-ALK SNZ2S-M1.4-6-ALK SNZ2S-M1.4-8-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)