ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /特長・機能:締めつけ穴破損防止
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- 特長・機能を選ぶ締めつけ穴破損防止
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-02 18:50)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-02 18:50)